Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
62ER SF EEG MHD - TR-ROLL polyurethane wheels, high thickness and rounded profile with aluminum core
Nomenclature
629174
COD
Code
mm
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
50+50 mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
135x175 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
mm
LC
Capacité de charge 4 km/h
daN
LC1
Capacité de charge 6 km/h
daN
W
Poids
kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Elesa
    RE.C7-C - ELESA-Roues pour collectivités
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés