카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
629174
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62ER - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH ROUND ERGONOMIC PROFILE, ALUMINIUM CENTRE
TR-ROLL polyurethane wheels, high thickness and rounded profile with aluminum core (EEG MHD)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62er/62er_eeg_mhd/62er_sf_eeg_mhd_asmtab.prj},{NB=629174},{COD=629174},{BR=2},{D=160},{F=50+50},{H=221},{AXB=135x175},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=55},{LC=1100},{LC1=1100},{W=6.14},{BRX= 1, 'SRP/EEG MHD', 2, 'SF/EEG MHD', 3, 'SRP-FR/EEG MHD'},{COD1=629074},{COD2=629174},{COD3=629274},{FX=50},{DD=25},{L=60},{DB=1},{DFA=18},{FF=100},{PPATH=62er_eeg_mhd_asmtpl.prj},{INFO=Technical description}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
62ER SF EEG MHD - TR-ROLL polyurethane wheels, high thickness and rounded profile with aluminum core
Bill of material
629174
COD
Code
629174
629174
mm
D
Wheel diameter
160
160
mm
F
Wheel width
50+50
mm
H
Overall height
221
221
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x175
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
55
55
mm
LC
Load capacity 4 km/h
1100
1100
daN
LC1
Load capacity 6 km/h
1100
1100
daN
W
Weight
6.14
6.14
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RE.C7-C - ELESA-Wheels for the general public
Elesa
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청