Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
62ER SRP EEG MHD - TR-ROLL polyurethane wheels, high thickness and rounded profile with aluminum core
Stückliste
629074
COD
Code
mm
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
50+50 mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
135x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
mm
LC
Belastungsfähigkeit 4 km/h
daN
LC1
Belastungsfähigkeit 6 km/h
daN
W
Gewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Elesa
    RE.C7-G - Twin wheels for the general public
    Elesa
    RE.C7-C - Wheels for the general public
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen