Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
62ER SRP EEG MHD - TR-ROLL polyurethane wheels, high thickness and rounded profile with aluminum core
Lista de materiales
629074
COD
Código
mm
D
Diametro rueda
mm
F
Ancho bandaje
50+50 mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
135x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
mm
LC
Capacidad de carga 4 km/h
daN
LC1
Capacidad de carga 6 km/h
daN
W
Peso
kg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Elesa
    RE.C7-G - Twin wheels for the general public
    Elesa
    RE.C7-C - Wheels for the general public
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD