Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
62ER SRP EEG MHD - TR-ROLL polyurethane wheels, high thickness and rounded profile with aluminum core
Nomenclature
629074
COD
Code
mm
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
50+50 mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
135x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
mm
LC
Capacité de charge 4 km/h
daN
LC1
Capacité de charge 6 km/h
daN
W
Poids
kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés