Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
62ER SRP EEG MHD - TR-ROLL polyurethane wheels, high thickness and rounded profile with aluminum core
Lista materiale
629074
COD
Codice
mm
D
Diametro ruota
mm
F
Larghezza ruota
50+50 mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
135x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
mm
LC
Portata 4 km/h
daN
LC1
Portata 6 km/h
daN
W
Peso
kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD