Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
62NY SRP/M FR - Roues en polyuréthane TR-Roll avec corps en polyamide 6, monture moyenne pivotante à platine NL avec blocage avant
Bill of material
SRP/M FR 627434
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
50 mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
mm
O
Swept radius
178 mm
LC
Load capacity
daN
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Catalogue
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)