카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
629313
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62NY - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with polyamide 6 centre, heavy duty brackets (P)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62ny/62ny_p/62ny_p_srp_asmtab.prj},{NB=629313},{VE=ERNY},{BR=1},{D=125ER},{DX=125},{F=40},{H=161},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=44},{O=123},{LC=250},{DD=15},{L1=70},{COD1=629313},{COD2=629413},{COD3=629513},{L=40},{VER=1},{L2=MIN},{LX=45.000},{DFA=12},{PPATH=62ny_p_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{PRA=1},{W=1.30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
62NY SRP/P - Roues en polyuréthane TR-Roll avec corps en polyamide 6, monture lourde pivotante à platine P
Bill of material
629313
COD
Code
629313
629313
D
Wheel diameter
125ER
125ER
DX
Wheel diameter
125
125
F
Wheel width
40
40
mm
H
Overall height
161
161
mm
AXB
Top plate outer dimensions
100x85
100x85
mm
AAXBB
Hole spacing
80x60
80x60
mm
EE
Hole width
9
9
mm
E
Offset
44
44
mm
LC
Load capacity
250
250
daN
INFO
Technical description
Catalogue
W
Weight
1.30
1.30
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청