Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
64 SF/PT - Räder aus "TR"-Polyurethan, Bockrolle Typ "PT"
Stückliste
64 SF/PT - 646854
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
50 mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
LC
Belastungsfähigkeit - 4 km/h
daN
LC1
Belastungsfähigkeit - 6 km/h
daN
W
Gewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen