Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
64 SRP/PT - Ruedas de poliuretano "TR", soporte giratorio tipo "PT"
Lista de materiales
645004
COD
Código
D
Diametro rueda
mm
F
Ancho bandaje
50 mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
140x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
70 mm
LC
Capacidad de carga - 4 km/h
daN
LC1
Capacidad de carga - 6 km/h
daN
W
Peso
kg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD