Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
640000075WH - I.SCAN+ T 58 ICC BLANC
Nomenclature
640000075WH + 640000079 - I.SCAN+ T 58 ICC BLANC
REF
Référence
640000075WH + 640000079
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ABS
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
102 x 61 (avec socle) mm
P
Poids
88 g
IP
20
IK
/
COLOR
Couleur
RAL 9003
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
- Collerette d'encastrement CES3+ - Boîtier de montage en saillie BMS3+ - Embase anti-ruissellement - Grille de protection mécanique - Protection anti-vandalisme - Support détecteur faux plancher
WIR
Section maximum dans les bornes du socle
2.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
15 -28 V
ISTD
Courant de veille (sous 24 V)
250 µA
IALARM
Courant d'alarme (sous 24 V)
4 mA
IFAULT
Courant de dérangement (sous 24 V)
/ µA
ICC
Isolateurs de court circuit intégrés
Oui
PHEN
Phénomène détecté
chaleur
TEC
Technologie
Adressable
ALIND
Indicateur d'action intégré
Visible à 180°
REMO
Sortie indicateur d'action
Intégrée en standard
TRESH
Nombre de réglage d'alarme
1 (A1S)
ADR
Méthode d'adressage
Par roue codeuse
TEST
Test fonctionnel
Aimant, bol test thermique
SMAX
Surface maximum protégée
24
HMAX
Hauteur maximum d'implantation
4 m
TEMPOP
Température de fonctionnement
- 25, + 70 °C
TEMPST
Température de stockage
- 30, + 80 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
E2 102 A
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
0786-CPD-20832
APTC
Certificat d'aptitude
Oui