Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
640000087 - R.SCAN+ M COMBINE RADIO
Nomenclature
640000087 - R.SCAN+ M COMBINE RADIO
REF
Référence
640000087
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ABS
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
104 x 72 (avec socle) mm
P
Poids
250 (avec piles) g
IP
40
IK
/
COLOR
Couleur
RAL 9001
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
/
WIR
Section maximum dans les bornes du socle
NA mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
4 x piles lithium 3V V
ISTD
Courant de veille (sous 24 V)
120 µA
IALARM
Courant d'alarme (sous 24 V)
4 mA
IFAULT
Courant de dérangement (sous 24 V)
NA µA
ICC
Isolateurs de court circuit intégrés
NA
PHEN
Phénomène détecté
Combiné (fumée et chaleur)
TEC
Technologie
Radio Adressable
ALIND
Indicateur d'action intégré
Visible à 180°
REMO
Sortie indicateur d'action
/
TRESH
Nombre de réglage d'alarme
1 (avec mode thermique A1R)
ADR
Méthode d'adressage
Par roue codeuse
TEST
Test fonctionnel
Aimant, aérosol, bol test thermique
SMAX
Surface maximum protégée
80
HMAX
Hauteur maximum d'implantation
7 m
TEMPOP
Température de fonctionnement
- 30, + 60 °C
TEMPST
Température de stockage
- 30, + 80 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
LE2 H 001 A
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
0333-CPR'075489
APTC
Certificat d'aptitude
Non