Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
640000157 - TRC05FEX
Nomenclature
640000157 - TRC05FEX
REF
Référence
640000157
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ABS ATEX
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
104 X 55 mm
P
Poids
110 g
IP
32
IK
/
COLOR
Couleur
Blanc
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
-Interface SI V2
WIR
Section maximum dans les bornes du socle
1.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
10 - 28 V
ISTD
Courant de veille (sous 24 V)
0.15 mA
IALARM
Courant d'alarme (sous 24 V)
24+/- 2 mA
IFAULT
Courant de dérangement (sous 24 V)
/ mA
ICC
Isolateurs de court circuit intégrés
Non
PHEN
Phénomène détecté
Fumée
TEC
Technologie
Conventionnelle
ALIND
Indicateur d'action intégré
Oui
REMO
Sortie indicateur d'action
Non
TRESH
Nombre de réglage d'alarme
1
ADR
Methode d'adressage
/
TEST
Test fonctionnel
laser, bol test thermique
SMAX
Surface maximum protégée
40
HMAX
Hauteur maximum d'implantation
7 m
TEMPOP
Température de fonctionnement
- 20 + 55 °C
TEMPST
Température de stockage
+10 + 50 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Oui
NF
N° de droit d'usage NF SSI
E2 109 A
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
LCIE 15 ATEX 3019 X
AC
Certificat d'aptitude
Non