Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HAWLE
Описание
6462 - Колено 90 ПЭ/коническая наржуная резьба из высокопрочного чугуна
Спецификация
5014374
IN
номер предмета
5014374
LOD
Уровень LOD
PE
труба Ød
63 mm
TH
нить
1 1/2 Дюйм
PN
Уровень давления
PN16
L
148 mm
E
105 mm
D
ØD
93 mm
W
Вес
2.65 kg
PL
Ссылка на продукт
Link