Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2054, 65-2054-Black - Detent Hinge Door Stop
Bill of material
65-2054
PN
Part No.
65-2054
FIN
A
15.88 mm
B
17.78 mm
C
7.92 mm
D
20.57 mm
E
6.35 mm
F
F Thread
M5 x 0.8
G
20.00 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型