Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2101 - Standard Lift-Off Hinge Assemblies - Right Hinge - Long Pin Top, Short Pin Bottom
Bill of material
65-2101
PN
Part No.
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
A
43.59 mm
A1
29.00 mm
B
13.00 mm
C
19.00 mm
D
20.24 mm
D1
13.40 mm
E
6.50 mm
F
9.50 mm
G
16.85 mm
G1
9.50 mm
H
19.05 mm
J
9.14 mm
K
K (Drill Thru and Counterbore)
M6 SHCS
K1
K1 (Drill Thru and Counterbore)
M5 SHCS
W
Weight
.122 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés