Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2101 - Standard Lift-Off Hinge Assemblies - Right Hinge - Long Pin Top, Short Pin Bottom
Bill of material
65-2101
PN
Part No.
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
A
43.59 mm
A1
29.00 mm
B
13.00 mm
C
19.00 mm
D
20.24 mm
D1
13.40 mm
E
6.50 mm
F
9.50 mm
G
16.85 mm
G1
9.50 mm
H
19.05 mm
J
9.14 mm
K
K (Drill Thru and Counterbore)
M6 SHCS
K1
K1 (Drill Thru and Counterbore)
M5 SHCS
W
Weight
.122 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD