Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2107, 65-2107-Black, 45-2107, 45-2107-Black - 90 deg Deadbolt Latch
Bill of material
65-2107-Black
PN
Part No.
SERIES
Series
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
A
15.90 mm
B
50.80 mm
C
38.10 mm
D
mm
D1
mm
E
E Thru
mm
F
F Bolt Travel
14.60 mm
G
mm
H
H Thru
mm
J
mm
W
Weight
.146 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés