Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2126 - Velcro Latch
Bill of material
65-2126
PN
Part No.
65-2126
MAT
Material
Aluminum
FIN
Finish
Clear Anodize
A
6.35 mm
B
12.70 mm
C
73.02 mm
D
61.91 mm
E
50.80 mm
F
38.10 mm
G
G Drill Thru
6.52 mm
W
Weight
.100 kg
MHI
Mounting Hardware Included
M6 x 1.0 x 20mm & Economy T-Nut
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés