Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2126 - Velcro Latch
Bill of material
65-2126
PN
Part No.
65-2126
MAT
Material
Aluminum
FIN
Finish
Clear Anodize
A
6.35 mm
B
12.70 mm
C
73.02 mm
D
61.91 mm
E
50.80 mm
F
38.10 mm
G
G Drill Thru
6.52 mm
W
Weight
.100 kg
MHI
Mounting Hardware Included
M6 x 1.0 x 20mm & Economy T-Nut
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型