Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2465 - Wire Edge "Cut You Not"
Bill of material
65-2465
PN
Part No.
65-2465
DESC
Description
Black Wire Edge
MAT
Material
Black Flexible PVC
A
15.07 mm
B
10.03 mm
C
2.87 mm
L
L Length
1 m
W
Weight per Meter
.112 kg/m