Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2780, 65-2781, 65-2782 - Aluminum Panel Handle
Bill of material
65-2780
PN
Part No.
65-2780
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
Clear Anodize
L
L Length
mm
A
18.03 mm
B
15.24 mm
C
4.59 mm
D
24.12 mm
E
6.10 mm
F
10.67 mm
W
Weight
.034 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)