Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2851, 65-2852 - Plastic Document Holder
Bill of material
65-2851
PN
Part No.
MAT
Material
Black PVC
DESC
Description
Adhesive Mount Document Holder
A
20.60 mm
B
7.20 mm
C
8.70 mm
D
4.40 mm
L
Standard Length
mm
W
Weight
kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés