Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2899 - Wiring Duct
Bill of material
65-2899
PN
Part No.
65-2899
SERIES
Series
25 and 40 Series Compatible
DESC
Description
Wire Duct
COL
Color
Grey
L
L Overall Length
514.35 mm
IL
Interlocked Length
500 mm
A
33.52 mm
B
34.04 mm
C
28.40 mm
D
50.34 mm
W
Weight
0.024 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés