Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2899 - Wiring Duct
Bill of material
65-2899
PN
Part No.
65-2899
SERIES
Series
25 and 40 Series Compatible
DESC
Description
Wire Duct
COL
Color
Grey
L
L Overall Length
514.35 mm
IL
Interlocked Length
500 mm
A
33.52 mm
B
34.04 mm
C
28.40 mm
D
50.34 mm
W
Weight
0.024 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)