Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-4487 - Nylon Ball Catch
Bill of material
65-4487
PN
Part No.
65-4487
MATBL
Material of Body of Latch
Molded Black Fiberglass-Reinforced Nylon
MATB
Material of Ball
Zinc-Plated Steel
A
37.00 mm
B
47.00 mm
C
6.00 mm
D
28.00 mm
E
16.00 mm
F
F Slot Thru
6.50 mm
G
14.00 mm
H
19.98 mm
J
10.00 mm
K
9.50 mm
L
L (Thread)
M8
M
17.08 mm
N
2.25 mm
P
12.00 mm
Q
26.00 mm
W
Weight
.0408 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)