Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-4490 - Glass Panel Holder - Glass Panel Clamp
Bill of material
65-4490
PN
Part No.
65-4490
MAT
Material
Zinc Die-Cast
FIN
Finish
Gray Powder-Coated
A
24.89 mm
B
44.70 mm
C
17.02 mm
D
22.10 mm
E
20.82 mm
F
8.89 mm
G
32.26 mm
H
H Drill Thru
M5 SHCS
W
Weight
.0671 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)