Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-4506, 65-4506-Black - 3 Hole Transition Strip
Bill of material
65-4506
PN
Part No.
A
20.00 mm
B
32.50 mm
C
25.50 mm
D
12.00 mm
E
22.00 mm
F
6.00 mm
G
G Dia.
8.33 mm
H
H Dia.
6.35 mm
W
Weight
.020 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)