Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-4509, 65-4509-Black - 2 Hole Lite Transition Inside Corner Bracket
Bill of material
65-4509
PN
Part No.
A
25.00 mm
B
3.00 mm
C
12.50 mm
D
D Dia.
8.30 mm
E
E Dia.
6.30 mm
W
Weight
.009 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés