Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-4510, 65-4510-Black - 2 Hole Transition Strip
Bill of material
65-4510
PN
Part No.
A
20.00 mm
B
32.50 mm
C
12.50 mm
D
25.00 mm
E
4.00 mm
F
F Dia.
8.33 mm
G
G Dia.
6.35 mm
W
Weight
.014 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés