Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-8570, 65-8570-3.68M, 65-8570-Black - Panel Stiffener Profiles with Handle
Bill of material
65-8570
PN
Part No.
65-8570
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
LS
Length Type Selection
L
L Length
mm
A
10.67 mm
B
6.22 mm
C
18.03 mm
D
15.24 mm
E
4.59 mm
F
24.12 mm
W
Weight
.427 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés