Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-8570, 65-8570-3.68M, 65-8570-Black - Panel Stiffener Profiles with Handle
Bill of material
65-8570
PN
Part No.
65-8570
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
LS
Length Type Selection
L
L Length
mm
A
10.67 mm
B
6.22 mm
C
18.03 mm
D
15.24 mm
E
4.59 mm
F
24.12 mm
W
Weight
.427 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)