Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-8575, 65-8575-3.68M, 65-8575-Black - Panel Stiffener Profiles without Handle
Bill of material
65-8575
PN
Part No.
65-8575
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
LS
Length Type Selection
L
L Length
mm
A
10.67 mm
B
6.22 mm
C
18.03 mm
D
15.24 mm
E
4.61 mm
W
Weight
.168 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD