Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-8575, 65-8575-3.68M, 65-8575-Black - Panel Stiffener Profiles without Handle
Bill of material
65-8575
PN
Part No.
65-8575
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
LS
Length Type Selection
L
L Length
mm
A
10.67 mm
B
6.22 mm
C
18.03 mm
D
15.24 mm
E
4.61 mm
W
Weight
.168 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)