Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
65 ER SF/PT - High thickness "TR" polyurethane wheels with ergonomic rounded profile, aluminum center, fixed "PT" type support
Bill of material
65ER SF/PT - 656013
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
LC
Load capacity 4km/h
daN
LC2
Load capacity 6km/h
daN
W
Weight
kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)