Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
65 ER SF/PT - Roues polyuréthane "TR" haute épaisseur avec profil arrondi ergonomique, centre en aluminium, support fixe type "PT"
Nomenclature
65ER SF/PT - 656013
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
LC
Load capacity 4km/h
daN
LC2
Load capacity 6km/h
daN
W
Poids
kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés