Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
65 HT SRP/PT - High thickness "TR" polyurethane wheels, aluminum center, rotating support "PT" type plate
Bill of material
655344
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
70 mm
LC
Load capacity 4km/h
daN
LC2
Load capacity 6km/h
daN
W
Weight
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей