Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
65 HT SRP/PT - Hochdicke "TR" -Polyurethanräder, Aluminiummitte, rotierende Trägerplatte vom Typ "PT"
Stückliste
655344
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
70 mm
LC
Load capacity 4km/h
daN
LC2
Load capacity 6km/h
daN
W
Gewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen