Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
65 SF/PT - Roues en polyurethane "TR", corps en aluminium, montures fixes type "PT"
Nomenclature
65AL SF/PT - 6586041
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
LC
Load capacity 4km/h
daN
LC1
Load capacity 6km/h
daN
TG
Pare-fils
W
Poids
kg