피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
polski
English
8651A2M01FA0000en ca
ASCO Numatics
In Control
Modular FlexiBlok FRL Series
651 Series
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_control/frl_flexiblok/651/651_shut_off_iso_valve_asmtab.prj},{NB=8651A2M01FA0000en_ca},{DES=Shut Off Isolation Valve},{DESC=M0},{PT=8},{PRT=2},{PS=1},{GT=F},{SMB=},{FKMS=},{MPM=},{SSF=},{SL=},{ATEX=},{BOPA=},{GTM=},{INVALID=},{PPATH=parts/651_shut_off_iso_valve_asmtpl.prj},{VERS=en_ca}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
651 Series Shut Off Isolation Valve - 651 Series Shut Off Isolation Valve - Modular Air Preparation Product Line 651 Series
Bill of material
8651A2M01FA0000en_ca
PN
Part Number
8651A2M01FA0000
DES
Description
Shut Off Isolation Valve
PT
Port Type
8 = NPTF
G = ISO228/1-G
J = ISO 7/1 Rc
8 = NPTF
G = ISO228/1-G
J = ISO 7/1 Rc
PRT
Product Type
2 = 2/2 - Shut Off Valve
3 = 3/2 - Shut Off Valve
2 = 2/2 - Shut Off Valve
3 = 3/2 - Shut Off Valve
PS
Port Size
1 = 1/8
2 = 1/4
1 = 1/8
2 = 1/4
GT
Gauge Type
F = Low Profile Gauge PSI/bar
G = Low Profile Gauge bar/PSI
H = Low Profile Gauge PSI/bar with Integral Range Indicator
J = Low Profile Gauge bar/PSI with Integral Range Indicator
N = No Gauge with Port Plate (1/8 NPTF)
P = No Gauge with Port Plate (1/8 ISO 7/1 Rc)
Q = Round Gauge Bar/PSI
R = Round Gauge PSI/Bar
0 = No Gauge
F = Low Profile Gauge PSI/bar
G = Low Profile Gauge bar/PSI
H = Low Profile Gauge PSI/bar with Integral Range Indicator
J = Low Profile Gauge bar/PSI with Integral Range Indicator
N = No Gauge with Port Plate (1/8 NPTF)
P = No Gauge with Port Plate (1/8 ISO 7/1 Rc)
Q = Round Gauge Bar/PSI
R = Round Gauge PSI/Bar
0 = No Gauge
SMB
Side Mounting Brackets
Not Selected
101 = Side Mounting Brackets
Not Selected
101 = Side Mounting Brackets
FKMS
FKM (Fluoroelastomer) Seals
Not Selected
109 = FKM (Fluoroelastomer) Seals
Not Selected
109 = FKM (Fluoroelastomer) Seals
MPM
Metal Polyethylene Muffler
Not Available
Not Available
SSF
Stainless Steel Fasteners
Not Selected
113 = Stainless Steel Fasteners
Not Selected
113 = Stainless Steel Fasteners
SL
Scissor Lock
Not Selected
115 = Scissor Lock
Not Selected
115 = Scissor Lock
ATEX
ATEX Zones
Not Selected
117 = ATEX Zones 1-21
Not Selected
117 = ATEX Zones 1-21
BOPA
Bottom Oriented Pressure Adjustment
Not Selected
122 = Inverted Mounting
Not Selected
122 = Inverted Mounting
GTM
Gauge Type Mounted
Not Selected
123 = Mounted for Right - To - Left Flow Gauge Type
Not Selected
123 = Mounted for Right - To - Left Flow Gauge Type
OPT
Options
A00 = No Options
VERS
Location for Gauge
en_ca
en_us
en_cm
en_br
de_de
en_ap
en_ca
en_us
en_cm
en_br
de_de
en_ap
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청