Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Buerkert
Descripción
6518 - Electroválvula servoasistida de 3/2 vías para neumática
Lista de materiales
6518-C001-8-W020-A003-G001-D001-G001-D001-JA-A004-0-E000-G000
BUNR
XAA001
Burkert Type
6518
XAA004
función circuito
XAA134
tamaño orificio
8
XAA317
Material
Plásticos
XAA577
Conexión de trabajo tipo
Rosca interior
XAA578
Conexión de trabajo tipo de rosca
XAA579
Conexión de trabajo diámetro
1/4 Pulgada
XAA568
Conexión de suministro gruesa tipo de rosca
XAA569
Conexión de suministro diámetro
1/4 Pulgada
XAB110
Auxiliary pilot air connection (M5)
XAA104
Control (con/sin bobina)
XAA270
Tamaño de bobina
mm
XAA309
Material fitting
XAA013
Hand lever
XAA661
Manera de la conexión eléctrica
AK
Terminal box orientation
XAA314
Acero inoxidable Tuerca ciega
XAA683
Manera de la conexión eléctrica
XAA560
Conector socket art. núm. - tipo
XAA272
Resistencia de bobina