Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
6524 - 3/2 way or 2 x 3/2 way Solenoid Valve for pneumatics
Bill of material
6524-184043-3/2-way and 2x 3/2-way Solenoid Valve for pneumatics
BUNR
Ident number
VO1
valve options
WW
Circuit function
DN
Orifice size
4 mm
QNN
QNn-value air
300 l/min
DB
Pressure range
bar
SPFR
voltage / frequency V/Hz
24V / DC V / Hz
HA
Manual operation
mm
CNSMASSEXACT
Weight
kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)