Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
6524 - 3/2 way or 2 x 3/2 way Solenoid Valve for pneumatics
Bill of material
6524-184043-3/2-way and 2x 3/2-way Solenoid Valve for pneumatics
BUNR
Ident number
VO1
valve options
WW
Circuit function
DN
Orifice size
4 mm
QNN
QNn-value air
300 l/min
DB
Pressure range
bar
SPFR
voltage / frequency V/Hz
24V / DC V / Hz
HA
Manual operation
mm
CNSMASSEXACT
Weight
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型