Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Buerkert
Description
6525 - Électrovanne 5/2 voies pour système pneumatique
Nomenclature
6525-186271-Électrovanne 5/2 voies pour système pneumatique
BUNR
Nombre d'identification
VO1
valve options
5/2-way valve
WW
Fonction
H
DN
Diametre nominal
4 mm
QNN
QNn-value air
300 l/min
DB
Plage de pression
bar
SPFR
Tension/fréquenc V/Hz
24V / DC V / Hz
CNSMASSEXACT
Poids
0.025 kg