Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
6605-FG - FJS-FJS-FP Tee
Bill of material
6605-04-04-04-FG
PN
Part Number
6605-04-04-04-FG
OD
Tube O.D.
1/4 Zoll
A1
A1 SAE 37°
7/16-20
A2
A2 SAE 37°
7/16-20
B
B NPTF
1/4-18
MAT
Material
Steel Forged
A1D
A1 Drill
0.172 Zoll
A2D
A2 Drill
0.172 Zoll
M4
M4 Length
0.830 Zoll
M2
M2 Length
1.180 Zoll
N
N Length
0.880 Zoll
C
C Hex
0.563 Zoll
Y
Y Flats
0.750 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen