Вы можете оставить свои предложения через обратную связь или обратиться в онлайн службу поддержки клиентов, мы улучшим их в кратчайшие сроки:
Support
OK
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Variable Search
Cataloghi certificati
Per categorie
Per nazione
Secondo gli standard
Lingue disponibili per il catalogo:
Deutsch
English (United States)
669424
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
Powered by
Selezione modello CAD
{blickle/apparate-raeder20und-rollen/669424.prj},{NB=669424},{MANUID=669424},{RADDURCHM=125},{RADBREITE=32},{TRAGF3KMH=95},{TRAGF4KMH=95},{HEIGHT=161},{PLATTE=57},{WEIGHT=0.921},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{LKRA_VPA_126K_11_EL_E14=../_pool_/f6/3b/lkra-vpa_126k-11-el-e14_669424.png},{DESCSHORT=LKRA-VPA 126K-11-EL-E14}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
669424 - LKRA-VPA 126K-11-EL-E14
Stückliste
669424
LKRA_VPA_126K_11_EL_E14
LKRA-VPA 126K-11-EL-E14
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
669424
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKRA-VPA 126K-11-EL-E14
EAN
4047526669423
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
125
mm
RADBREITE
Radbreite
32
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
95
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
95
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
161
mm
PLATTE
Plattengröße
57
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.921
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD
Genera CAD
Genera PDF Datasheet
Richiesta d'Offerta