Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
671008 - GVU 202/25K
Stückliste
671008
GVU_202_25K
GVU 202/25K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
671008
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GVU 202/25K
EAN
4047526671006
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
200 mm
RADBREITE
Radbreite
80 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1600 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
6.971 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Tente
    Hubwagenräder - Heavy Duty
    Blickle
    754430 - GEVA 252/4
    Tellurerota
    60P6CR - Räder aus gespritztem Polyurethan 55 Shore D, Kern aus Polyamid 6, Nabe mit rostfreiem Rollenlager
    Rollenbau
    PAK - Rad
    Reid Supply
    NFC-42010 - Rubber Caster Wheels
    Tellurerota
    63CC - Räder aus Vulkolan®, Gußkern, Nabe mit Kugellager
    Blickle
    754309 - GB 180/20K
    Tellurerota
    61CB - Räder aus gespritztem Polyurethan 55 Shore D, Kern aus Polyamid 6, Nabe mit Gleitlager
    Rollenbau
    RN - Rad
    Rollenbau
    PS - Rad
    Rollenbau
    TLS - Rad
    Tente
    Räder - Heavy Duty
    Tellurerota
    71PPCR - Räder aus Thermoplast-Gummi, Kern aus Polypropylen, Nabe mit Rollenlager
    Blickle
    462127 - REV 230x70/45-5+3
Previews
3D
2D
Download CAD models