Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
67CC - Roues monolithiques en resine thermodurcissables 6, moyeu lisse
Nomenclature
672501
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
DD
Diamètre du siège
15 mm
L
Largeur de la roue
mm
L1
Diamètre du siège
32 mm
M
Profondeur de la siege
9 mm
SL
Poids statique
daN
RR
Résistance au roulement
daN
LC
Capacité de charge - 4 km/h
daN
W
Poids
kg
INFO
Catalogue
Catalogue