Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
67CC - Solid thermosetting resin wheels, plain bore
Bill of material
672501
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
mm
DD
Hub bore diameter
15 mm
L
Hub length
mm
L1
Ball bearing seat diameter
32 mm
M
Ball bearing seat depth
9 mm
SL
Static load
daN
RR
Rolling resistance
daN
LC
Load capacity - 4 km/h
daN
W
Weight
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)