Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
67CCX - Solid thermosetting resin wheels, plain bore
Bill of material
672601
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
mm
DD
Hub bore diameter
15 mm
L
Hub length
mm
L1
Ball bearing seat diameter
32 mm
M
Ball bearing seat depth
9 mm
SL
Static load
daN
RR
Rolling resistance
daN
LC
Load capacity - 4 km/h
daN
W
Weight
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей